Vandalensichere, gefilterte Flaschenabfüllstation mit einem ADA-konformen Trinkbrunnen (gekühlt)
Die vandalensichere Flaschenfüllstation Haws 1211SFV mit einem barrierefreien Zapfhahn liefert gekühltes, gefiltertes Wasser. Das robuste und manipulationssichere Design ist speziell für den Innenbereich konzipiert. Die Station erfüllt die ADA-Richtlinien für Barrierefreiheit und verfügt über verdeckte Befestigungselemente sowie stoßfeste Komponenten für dauerhafte Sicherheit. Die nach ANSI/NSF-Standards zertifizierte 1211SFV eignet sich ideal für Schulen, Bürogebäude und andere stark frequentierte Innenräume. Der sensorgesteuerte Flaschenfüller ermöglicht eine berührungslose Bedienung, und das intuitive LED-Display informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten Plastikflaschen.
Vandalismusresistente Eigenschaften
- Sprudelkopf aus Edelstahl
- Branchenführender vandalensicherer, drehsicherer Sprudelkopf
- Druckknopfbedienung
- Ausgestattet mit unserem branchenführenden 5874PB, einem komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der aus massivem Edelstahl-Stangenmaterial gefräst wird.
- Erstklassiger Flaschenfüllsensor
- Beständig gegen Kratzer durch Messer oder Rasierklingen, Abrieb, Schmutz und Ablagerungen bei normalem Gebrauch.
Filtration
- Der mitgelieferte Filter 6428 bietet ANSI/NSF-zertifizierte Filtration für Blei, Mikroplastik sowie Geschmacks- und Geruchsstoffe. Er kann auf den ANSI/NSF-zertifizierten PFAS/PFOA-Filter 6445 aufgerüstet werden.
Produktmerkmale
- berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller
- LED-beleuchteter Flaschenfüllbereich
- Schnelle Füllrate von 1,1 GPM (abhängig vom Eingangsdruck) für Flaschenabfüller
- Die automatische Spülfunktion schaltet sich alle 24 Stunden automatisch ein, um eine Frischwasserzufuhr und die Dichtigkeit des Wasserabscheiders zu gewährleisten.
- Der Energiesparmodus schaltet das Gerät nach 2 Stunden Inaktivität automatisch ab.
- Strapazierfähige, leicht zu reinigende Oberfläche aus Edelstahl 304
- Nachrüstkompatibilität mit vielen bestehenden Wasserkühlern
- 100 % bleifreie Wasserwege
- Das einzigartige Beckendesign reduziert Wasserspritzer und vereinfacht die Reinigung.
- Rahmen aus verzinktem Stahl
- Für den Innenbereich geeignet
- Entworfen und montiert in den USA
CSA-zertifiziert gemäß NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. Entspricht den ADA-Richtlinien ICC A117.1, CSA B651 und den ADA-Standards des US-Justizministeriums (DOJ) von 2010 für barrierefreies Design bei fachgerechter Installation. Kühlleistung gemäß ASHRAE 18: 8,0 Gallonen pro Stunde (ca. 30 Liter) Trinkwasser mit 50 °F (ca. 10 °C), basierend auf einer Zulauftemperatur von 80 °F (ca. 27 °C) und einer Umgebungstemperatur von 90 °F (ca. 32 °C). FCC- und CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Außenbereich oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) geeignet. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Warnung gemäß Proposition 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder fortpflanzungsschädigend gilt.
Zertifizierungen
- CSA-zertifiziert
- ADA-konform
- NSF/ANSI/CAN 61-2020 mit Q ≤ 1