Vandalensichere Flaschenabfüllstation und höhenverstellbarer Trinkbrunnen gemäß ADA-Richtlinien (ungekühlt, ungefiltert)
Der vandalensichere elektrische Wasserspender Haws 1212SVN liefert nicht gekühltes Wasser und ist dank seines robusten, manipulationssicheren Designs ideal für Innenräume geeignet. Dieses Hi-Lo-Gerät (mit zwei Stationen) erfüllt die ADA-Richtlinien für Barrierefreiheit und verfügt über verdeckte Befestigungselemente sowie stoßfeste Komponenten für dauerhafte Sicherheit. Der nach ANSI/NSF-Standards zertifizierte 1212SVN ist perfekt für Schulen, Bürogebäude und andere stark frequentierte Innenräume. Der sensorgesteuerte Flaschenfüller ermöglicht eine berührungslose Bedienung, und das intuitive LED-Display informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten Plastikflaschen.
Vandalismusresistente Eigenschaften
Produktmerkmale
CSA-zertifiziert gemäß NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. Entspricht den ADA-Richtlinien ICC A117.1, CSA B651 und den ADA-Standards des US-Justizministeriums (DOJ) von 2010 für barrierefreies Design bei fachgerechter Installation. FCC- und CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). Elektrische Wasserspender sind nicht für den Außenbereich oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) geeignet und werden nicht empfohlen. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Zertifizierungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |