Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Google-Übersetzung,

    Das bleifreie Notventil Modell 9201EW (NSF 372) mischt thermostatisch heißes und kaltes Wasser und gewährleistet so eine sichere Flüssigkeitsversorgung für eine einzelne Augen-/Gesichtsdusche. Zusätzlich öffnet sich bei Druckabfall im Warmwassersystem ein Kaltwasser-Bypassventil, um eine ausfallsichere Wasserversorgung für die Notduschen sicherzustellen. (Manometer sind nicht im Lieferumfang enthalten. Gemäß ASSE 1071 sollten Manometer für eine präzise Temperaturmessung 1,52 bis 2,44 m (5 bis 8 Fuß) stromabwärts platziert werden.)

    • Eine Durchflussrate von 1 bis 10 gpm (3,8 bis 37,8 l) für eine bessere Temperaturregelung über den gesamten Betriebsbereich
    • Das überlegene Design und die Technologie von AXION bieten eine umfassende Sicherheitslösung für mehr Komfort für die Opfer.
    • Wachsbasierte Thermostattechnologie für schnelle Reaktionszeiten und bewährte, hochzuverlässige Temperaturregelung
    • Kaltwasser-Bypass-Durchflussrate von 3,8 gpm (14,4 l) (Bei Prüfung unter den in ASSE 1071 spezifizierten Bedingungen)
    • Messingventil mit mitgelieferten Rückschlagventilen
    • Überdimensionierte Ventilsitze widerstehen Ausfällen durch Fremdkörper.
    • Eine effiziente Trichterkonstruktion verbessert die Temperaturregelung bei niedrigen Durchflussraten.
    • Die Auslasstemperatur ist werkseitig auf 85° F (29° C) eingestellt.
    • Temperiertes Wasser: Die maximale Temperatur ist werkseitig auf 90° F (32° C) eingestellt.
    • Wichtige Installationshinweise finden Sie in der Warnung vor Verbrühungen.

    CSA-Zulassungen: CSA-zertifiziert gemäß ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1, NSF/ANSI/CAN 372 und den entsprechenden Abschnitten von CSA B125.3.


    Spezifikation
    • Model 9201EW is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to a single emergency eye/face wash fixture requiring flow up to 10 gpm (37.8 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Cold Water Bypass flow rate of 3.8 gpm (14.4 L). The improved brass design with supplied check valves, over-sized valve seats, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 32° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/65° (4.4°/18.3° C). Inlets and outlet: 1/2" NPT(F).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9201ew-thermostatic-mixing-valve-10-gpm-with-38-gpm-cold-bypass
    • ProduktfamiliePipework Fittings
    • ProduktgruppeTempered Water Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
    • Klassifizierung22 45 36
    • Format2014TitelEmergency Fixture Water-Tempering Equipment
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA