Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 9400, AXION® Steam Water Heater

Model 9400, AXION® Steam Water Heater

Google-Übersetzung,

Der AXION® Dampf-Wassererhitzer Modell 9400 nutzt Dampf zur Erzeugung von Warmwasser und mischt dieses dann mit kaltem Wasser, um Notduschen und Augenduschen mit konstantem, lauwarmem Wasser mit einer Durchflussmenge von bis zu 25 gpm (95 lpm) zu versorgen.

Der Dampferhitzer Haws 9400 AXION® ersetzt Warmwasserspeicher, sobald Druckdampf verfügbar ist. Bei Aktivierung einer Notdusche oder Augendusche öffnet der Wasserdurchfluss ein Dampfregelventil. Der Dampf strömt in einen gelöteten Plattenwärmetauscher und erhitzt das Wasser sofort. Dieses Mischventil mischt heißes und kaltes Wasser und erzeugt so lauwarmes Wasser mit einer Temperatur von 27 °C (80 °F). Zusätzliche Ventile halten das System vorgeheizt, schützen vor Frost und Verbrühungen. Bei Druckabfall bleibt das Dampfventil geschlossen. Diese Station entspricht der Norm ANSI Z358.1, und das Mischventil ist gemäß ASSE 1071 ausgelegt.

Spezifikation
  • Model 9400 is a steam water heater and thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to emergency shower and eyewash fixtures requiring flow up to 25 gpm (95 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 24 gpm (91 L).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-9400
  • ProduktfamilieInstantaneous Water Heaters
  • ProduktgruppeTempered Water Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30
  • Breite (Inches)20
  • Tiefe (Inches)14
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA