Sofortiges elektrisches Warmwasserbereitungssystem für den Innenbereich
Die tanklose Heizlösung Modell 9326 von Haws, ein elektrisches Wasserheizsystem, das entwickelt wurde, um die Notwendigkeit großer Wasserspeichertanks sowie den kontinuierlichen Energiebedarf zu beseitigen, um sie auf höheren Temperaturen zu halten. Dieses System versorgt Notduschen und Augenduschen mit einer unbegrenzten Versorgung mit lauwarmem Wasser mit Durchflussraten von bis zu 30 gpm, wodurch die „Erholungszeit“ entfällt, die zum Wiederaufheizen großer Speichertanks nach dem Gebrauch erforderlich ist. Hergestellt aus NSF-61-gelisteten Materialien. Das Gerät misst 30" x 24" x 13,5". Für alle Optionen misst der Schrank 30" x 36" x 17,3". Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |