Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

Google-Übersetzung,

Modell 9321, ein sofortiges elektrisches Warmwasserbereitungssystem für den Innenbereich, das lauwarmes Wasser für Notduschen und Augenspülgeräte liefert.

Die Durchlauferhitzerlösung Modell 9321 von Haws ist ein elektrisches Warmwasserbereitungssystem, das den Bedarf an großen Wasserspeichertanks sowie den kontinuierlichen Energiebedarf für die Aufrechterhaltung höherer Temperaturen eliminiert. Dieses System versorgt Notduschen und Augenduschen mit einer unbegrenzten Versorgung mit lauwarmem Wasser mit Durchflussraten von bis zu 30 gpm, wodurch die „Erholungszeit“ entfällt, die zum Wiederaufheizen großer Lagertanks nach dem Gebrauch erforderlich ist. Das Gerät misst 18" H x 27" B x 11" T. Das Gerät ist für die Wandmontage konzipiert.

Spezifikation
  • Model 9321 Tankless Heater Solution, an electric water heating system designed to eliminate the need for large water storage tanks, as well as the continuous energy demand to maintain them at higher temperatures. This system will provide safety showers and eyewashes with an unlimited supply of tepid water with flow rates up to 30 gpm, eliminating the "recovery time" needed to reheat large storage tanks after use. Unit measures 18" H x 27" W x 11" D. Unit is designed to be wall mounted.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-9321
  • ProduktfamilieInstantaneous Water Heaters
  • ProduktgruppeTempered Water Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11
  • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA