Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1001MSB, Stainless Steel Drinking Fountain with Mounting System

Model 1001MSB, Stainless Steel Drinking Fountain with Mounting System

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere Trinkbrunnen Haws 1001MSB aus Edelstahl verfügt über ein patentiertes Edelstahl-Druckknopfventil, das die Einstellung des Wasserstrahls sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb von vorne ermöglicht. Das Wandmontagesystem MS gewährleistet den Zugang zur Wasserleitung von vorne. Dieser Trinkbrunnen mit spiralförmigem Becken ist der einzige seiner Art: Das Ventilgehäuse ist komplett aus Edelstahl gefertigt, aus einem massiven Stück Material gefräst und kann von vorne über das Druckknopfventil gewartet werden. So sind die Wasserregulierkartusche und das integrierte Wasserfilter zugänglich. Auch die Einstellung der Wasserstrahlhöhe ist von vorne möglich, sodass Wartungsarbeiten ohne Ausbau des Ventils durchgeführt werden können.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Ausschließlich ein Ventilkörper aus Edelstahl, der aus dem Vollen gefräst wird.
  • Schüsselbaugruppe aus 18-Gauge-Edelstahl Typ 304, montiert auf einer 14-Gauge-Edelstahl-Typ-304-Wandhalterung
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelstein, Schüssel, Knopf, Abfluss und Bodenplatte.
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Die vordere Zugangsklappe ermöglicht den Zugriff auf den Siphon und den Absperrhahn von vorne.
  • Der polierte, verchromte Messing-Sprudlerkopf mit integrierter laminarer Anti-Spritz-Strömung verhindert Wasserspritzer.
  • Einfache Wartung dank frontseitigem Zugang zur Ventileinstellung und zum Patronenwechsel

Dieses Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Menschen mit Behinderungen, einschließlich derer des Americans with Disabilities Act (ADA). Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem US-amerikanischen Safe Drinking Water Act (FDWA). Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:

  • 1001MS: Einzelner Trinkbrunnen
  • MTGFR.DF1: Montagesystem

Warnhinweis gemäß Proposition 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder fortpflanzungsschädigend gilt. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1001MSB wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 100% lead-free waterways, stainless steel satin finish back and access panel allowing for front access of P-trap and stop, in-wall mounting frame, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipe. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.


    Touchless sensor upgrade available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1001ms
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9
  • Breite (Inches)14
  • Tiefe (Inches)19
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA