Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Google-Übersetzung,

Modell 1011HO2, Hi-Lo ADA, wandmontierter, berührungsloser, vandalensicherer Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Rückwand und 100 % bleifreien Wasserleitungen. NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

Der berührungslose, vandalensichere Trinkbrunnen Haws 1011HO2 ADA Hi-Lo aus Edelstahl verfügt über sensorgesteuerte Magnetventile aus Edelstahl, die von einem Transformator gesteuert werden, für freihändigen Betrieb. Ein Druckregler wird verwendet, um den Bubbler-Durchfluss entsprechend dem eingehenden Wasserdruck anzupassen.

  • 18-Gauge-Behälterbaugruppen aus Edelstahl vom Typ 304, montiert auf Wandhalterungen aus 14-Gauge-Edelstahl vom Typ 304
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Wassersprudler, Schüsseln, Abflüsse und Bodenplatten
  • Berührungslose Bedienung für Sicherheit und Seelenfrieden
  • 100 % bleifreie Wasserstraßen
  • 30-sekündige Zeitüberschreitung bei Hindernissen, um Manipulationen am Sensor vorzubeugen
  • Polierte, verchromte Messing-Sprudelköpfe mit integrierter laminarer Anti-Spritz-Strömung verhindern Wasserspritzer
  • Schöne satinierte Oberfläche, beständig gegen Flecken und Korrosion
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht doppelt so viele Benutzer wie normale Springbrunnen und passt sich den Bedürfnissen unterschiedlicher Benutzergrößen an

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die gemäß allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.

Spezifikation
  • Model 1011HO2 Hi-Lo ADA wall mounted motion-activated vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, sensor operated stainless steel solenoid valves with 30-second obstruction time-out controlled by a transformer, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1011HO2
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15
  • Breite (Inches)30
  • Tiefe (Inches)19
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)47
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA