Der barrierefreie, vandalensichere Trinkbrunnen Haws 1109B verfügt über eine patentierte, per Druckknopf betätigte Ventilbaugruppe aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Brunnen bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe vollständig wartbar und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung, ohne das Ventil entfernen zu müssen.
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:
Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |