Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Google-Übersetzung,

Der barrierefreie, vandalensichere Hi-Lo-Trinkbrunnen und Flaschenfüller Haws 1119FRP verfügt über vollständig entwickelte, pneumatisch betätigte, frostbeständige Ventilbaugruppen. Durch die wandmontierte Konstruktion kann der 1119FR sicher an mehreren Orten platziert werden, ohne übermäßigen Platz einzunehmen. Da dieser Brunnen mit vandalensicheren Komponenten ausgestattet ist, ist er nicht leicht zu zerstören und schreckt Vandalen schnell ab.

  • Das 18-Gauge-Edelstahldesign vom Typ 304 sorgt für einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Sprudler, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • Ventile werden in einem Bereich installiert, in dem die Temperatur mindestens 10 °C (50 °F) beträgt, sodass der Brunnen auch bei Frost voll funktionsfähig bleibt
  • Tropfschale zum Abstellen der Flasche beim Befüllen
  • Laminar-Flow-Flaschenfüller mit 1 gpm (3,78 l).
  • Schöne satinierte Oberfläche, beständig gegen Flecken und Korrosion
  • Weiche, abgerundete Ecken verhindern Pannen und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens passieren können
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht doppelt so viele Benutzer wie normale Springbrunnen und passt sich den Bedürfnissen unterschiedlicher Benutzergrößen an
  • Einteilige geprägte Schalen sorgen für ein ästhetisch ansprechendes und langlebiges Design

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI Standard 61, Abschnitt 9, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

Spezifikation
  • Model 1119FRP Hi-Lo wall mounted vandal-resistant barrier-free freeze-resistant drinking fountain and bottle filler shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge Type 304 Stainless Steel bottle filler bracket, In-wall 3/16" thick steel mounting plates add extra wall support when mounting the fountains and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass push-buttons which operate pneumatic valves housed in insulated cabinets, installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines protect the unit from freezing, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. waste pipes. The botte filler requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1119FRP
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit