Modell 1201SFH, gefilterter, wandmontierter ADA-Wasserkühler aus Edelstahl für den Innenbereich mit berührungsloser Sensorbedienung und Blasendeaktivierungsfunktion.
Der gefilterte, berührungslose ADA-Wasserkühler Haws 1201SFH zur Wandmontage ist die neueste Ergänzung zum umfassendsten Trinkangebot der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, sich in Büroräume, Universitäten und Flughäfen einzufügen oder den funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle gerecht zu werden. Das sensorgesteuerte Magnetventil ermöglicht eine freihändige, hygienische Bedienung. Der druckregulierende Bubbler mit flexiblem Mundschutz aus antimikrobiellem Gummi erfordert keine Anpassung. Frisches, stets gefiltertes Wasser mit der Funktion „Electronic Lifecycle Control“ unterbricht den Wasserfluss, wenn der Filter seine Gallonenkapazität erreicht. Der Durchfluss beginnt wieder, wenn der Filter ausgetauscht wird.
- Berührungslose Bedienung für Sicherheit und Seelenfrieden
- Flexibler Bubbler-Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen
- Selbstregulierender Durchfluss – keine Anpassung an unterschiedliche Eingangswasserdrücke erforderlich
- Verdrehsicherer eingeschraubter Sprudelkopf
- Die intelligente Energiesparfunktion schaltet den Kühler bei Nichtgebrauch ab; ideal für Abende und Wochenenden
- Geeignet für stark frequentierte Bereiche mit einem Filter mit einer Kapazität von 3.000 Gallonen (11.356 l).
- Energieeffizienter Kühlverdampfer: Verbesserte tanklose Verdampferschlange mit thermischer Massenkühltechnologie, bei der bei jedem Gebrauch 100 Prozent Wasserinhalt gespült werden.
- Strapazierfähige, leicht zu reinigende Haut aus Edelstahl 304
- Nachrüstbare Installationskompatibilität für viele vorhandene Wasserkühler
- 100 % bleifreie Wasserstraßen
- Das einzigartige Beckendesign reduziert Spritzwasser und vereinfacht die Reinigung
- Rahmen aus verzinktem Stahl
- Für den Innenbereich geeignet
- Entworfen und montiert in den USA
CSA-zertifiziert für die Einhaltung von NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform mit ICC A117.1, CSA B651, DOJs 2010 ADA Standards for Accessible Design bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlkapazität von 8,0 Gallonen pro Stunde 50-Grad-Trinkwasser, basierend auf 80-Grad-Zulaufwasser und 90-Grad-Umgebungstemperatur. FCC-ID: 2AUAN-1200SFH und IC: 25359-1200SFH. Elektrische Wasserkühler werden nicht für Anwendungen im Freien oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) empfohlen oder sind nicht dafür konzipiert. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen erlischt möglicherweise die Garantie.
Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.