Modell 1202SF, gefilterter Hi-Lo-Wandmontage-ADA-Wasserkühler aus Edelstahl für den Innenbereich mit elektronischem Ventil und Druckstangenbaugruppe sowie Funktion zur Blasendeaktivierung.
Der wandmontierte gefilterte Hi-Lo-Wasserkühler Haws 1202SF ist die neueste Ergänzung zum umfassendsten Trinkangebot der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, sich in Büroräume, Universitäten und Flughäfen einzufügen oder den funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle gerecht zu werden. Das Hi-Lo-Design mit zwei Stationen ermöglicht den standardmäßigen Zugang zum ADA-Brunnen links oben und rechts unten. Das durch die elektronische Druckstange aktivierte Magnetventil ermöglicht eine einfache Aktivierung und der druckregulierende Bubbler mit einem flexiblen Mundschutz aus antimikrobiellem Gummi erfordert keine Einstellung. Frisches, stets gefiltertes Wasser mit der Funktion „Electronic Lifecycle Control“ unterbricht den Wasserfluss, wenn der Filter seine Gallonenkapazität erreicht. Der Durchfluss beginnt wieder, wenn der Filter ausgetauscht wird.
CSA-zertifiziert für die Einhaltung von NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform mit ICC A117.1, CSA B651, DOJs 2010 ADA Standards for Accessible Design bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlkapazität von 8,0 Gallonen pro Stunde 50-Grad-Trinkwasser, basierend auf 80-Grad-Zulaufwasser und 90-Grad-Umgebungstemperatur. FCC-ID: 2AUAN-1200SF und IC: 25959-1200SF. Elektrische Wasserkühler werden nicht für Anwendungen im Freien oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) empfohlen oder sind nicht dafür konzipiert, und die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |