Modell 1212SH, berührungsloser Hi-Lo-Wasserkühler und Flaschenfüller von ADA zur Wandmontage aus Edelstahl mit Sensorbedienung für freihändige, hygienische Aktivierung und Funktion zur Deaktivierung des Sprudels.
Der berührungslose Hi-Lo ADA-Wasserkühler zur Wandmontage Haws 1212SH mit Flaschenfüller ist die neueste Ergänzung zum umfassendsten Trinkangebot der Branche. Das moderne, innovative Design ist darauf zugeschnitten, sich in Büroräume, Universitäten und Flughäfen einzufügen oder den funktionalen Anforderungen von Räumen wie einer Schulturnhalle gerecht zu werden. Das Hi-Lo-Design mit zwei Stationen ermöglicht den standardmäßigen Zugang zum ADA-Brunnen links oben und rechts unten. Die sensorgesteuerten Magnetventile ermöglichen einen hygienischen Betrieb ohne Hände und die druckregulierenden Bubbler mit flexiblen Mundschutz aus antimikrobiellem Gummi erfordern keine Anpassung. Der sensoraktivierte Flaschenfüller ermöglicht eine freihändige Bedienung und die intuitive elektronische LED-Anzeige informiert den Benutzer darüber, wie viele Plastikflaschen eingespart wurden.
- Berührungslose Bedienung für Sicherheit und Seelenfrieden
- Flexibler Bubbler-Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen
- Selbstregulierender Sprudelfluss – keine Anpassung an unterschiedliche Eingangswasserdrücke erforderlich
- Verdrehsicherer eingeschraubter Sprudelkopf
- Energieeffizienter Kühlverdampfer: Verbesserte tanklose Verdampferschlange mit thermischer Massenkühltechnologie, bei der bei jedem Gebrauch 100 Prozent Wasserinhalt gespült werden
- Freihändige Bedienung des Flaschenfüllsensors
- Der vandalensichere Sensor widersteht Kratzern und Wassertropfen
- LED-beleuchteter Flaschenfüllbereich
- Schnelle Füllrate von 1,1 GPM (abhängig vom Eingangsdruck) für den Flaschenfüller
- Die automatische Spülfunktion läuft alle 24 Stunden automatisch ab, um eine Frischwasserversorgung sowie die Integrität der Falle sicherzustellen
- Die intelligente Energiesparfunktion schaltet das Kühlsystem nach 2 Stunden Nichtbenutzung ab, die Beleuchtung wird ausgeschaltet und startet automatisch wieder, wenn sie verwendet wird oder die Beleuchtung wieder normal ist
- Programmierbar für die Abschaltung bei geplanten Betriebsschließungen, Wochenenden usw.
- Strapazierfähige, leicht zu reinigende Haut aus Edelstahl 304
- Nachrüstbare Installationskompatibilität für viele vorhandene Wasserkühler
- 100 % bleifreie Wasserstraßen
- Das einzigartige Beckendesign reduziert Spritzwasser und vereinfacht die Reinigung
- Rahmen aus verzinktem Stahl
- Für den Innenbereich geeignet
- Entworfen und montiert in den USA
CSA-zertifiziert für die Einhaltung von NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 und CSA C22.2 Nr. 120. ADA-konform mit ICC A117. 1, CSA B651, ADA-Standards 2010 des DOJ für barrierefreies Design bei ordnungsgemäßer Installation. ASHRAE 18-konforme Kühlkapazität von 8,0 Gallonen pro Stunde 50-Grad-Trinkwasser, basierend auf 80-Grad-Zulaufwasser und 90-Grad-Umgebungstemperatur. FCC und CAN ICES – 3(A)/NMB-3(A). Elektrische Wasserkühler werden nicht für Anwendungen im Freien oder geschlossene Poolbereiche (Chlor) empfohlen oder sind nicht dafür konzipiert, und die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
Prop 65 Warnung. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, von der im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht.