Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Google-Übersetzung,

Flaschenfüller Modell 1900, eigenständige Station oder montiert über den meisten Trinkbrunnen von Haws, zusammen mit den Brunnen und Wasserkühlern der meisten Mitbewerber.

Der Flaschenfüller Modell 1900 verfügt über eine patentierte Druckknopfventilbaugruppe aus Edelstahl, die eine Strahleinstellung von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser an der Wand montierte Flaschenfüller bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der aus massivem Stangenmaterial gefertigt ist, vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe gewartet werden kann und Zugang zur Wasserkontrollkartusche und zum integrierten Wasserversorgungssieb bietet verfügt über Zugang zur Wasserstrahl-Höhenverstellung von vorne für eine einfache Wartung, ohne dass das Ventil entfernt werden muss. Die 1900 kann als eigenständige Station oder über den meisten Haws-Trinkbrunnen sowie den Brunnen und Wasserkühlern der meisten Mitbewerber montiert werden.

  • Die umkehrbare Ablaufwanne kann nach innen gedreht werden, um den Ablaufanschluss in der Wand zu ermöglichen
  • 100 % bleifreie Wasserstraßen
  • Ästhetisch ansprechende mittelgraue ABS-Kunststoffkonstruktion
  • Separater Montagerahmen ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
  • Die Wartung wird durch den Zugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenwechsel von vorne erleichtert
  • Der große Flaschenfüllbereich bietet Platz für Behälter unterschiedlicher Größe

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI Standard 61, Abschnitt 9, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.


Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 1900 wall mounted bottle filler shall include 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, patent pending reversible waste attachment for over-fountain or in-wall waste drain, medium grey ABS plastic construction, and easy to use mounting frame with easy to follow mounting instructions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1900
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWater Bottle Filler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-07-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung41 41 19.19
  • Format2014TitelBottle Fillers
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit