Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Google-Übersetzung,


Der vandalensichere Flaschenfüller Modell 1920 aus satiniertem Edelstahl verwendet eine patentierte Druckknopfventilbaugruppe aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Flaschenfüller bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zu Wasserkontrollkartusche und integriertem Wasserzufuhrsieb. Die Wasserstrahlhöhenregulierung ist von vorne zugänglich, sodass die Wartung ohne Ausbau des Ventils einfach ist. Er kann als eigenständige Station verwendet oder über den Trinkbrunnen der Serien Haws 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L und 1119 montiert werden.

  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Knopf und die Bodenplatte
  • Satiniertes Edelstahl-Finish
  • 1 gpm (3,78 l) Laminarströmung
  • Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
  • Für dieses Produkt ist eine Montageplatte erforderlich; entweder die 6700-Unterputz- oder die 6700R-Aufputz-Halterung.

Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

Spezifikation
  • Model 1920 wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless steel construction, 1 gpm (3.78 L) laminar flow, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, and vandal-resistant bottom plate. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. (See options below)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1920
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWater Bottle Filler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)7
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung41 41 19.19
  • Format2014TitelBottle Fillers
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit