Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Google-Übersetzung,


    Der vandalensichere, frostsichere Flaschenfüller Modell 1920FR zur Wandmontage verfügt über eine vollständig pneumatisch betriebene, frostsichere Ventilbaugruppe für den Dauerbetrieb in den Wintermonaten. Er besteht aus einer Edelstahlkonstruktion, einem polierten, verchromten Messingdruckknopf, der ein pneumatisches Ventil an der Innenwand betätigt, wo die Raumtemperatur nicht unter 10 °C fällt, und selbstentleerenden Wasserleitungen, die das Gerät vor dem Einfrieren schützen.

    • Satiniertes Edelstahl-Finish
    • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Knopf und die Bodenplatte
    • Vorhandene Wandmontageplatte aus Stahl empfohlen
    • 0,75 gpm (2,8 l) Laminarströmung
    • Für dieses Produkt ist eine Montageplatte erforderlich; entweder die 6700-Unterputz- oder die 6700R-Aufputz-Halterung.

    Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

    Warnung gemäß Prop 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als krebserregend und/oder als Verursacher von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist.

    Zertifizierungen

    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 mit Q ≤ 1
    • CSA-zertifiziert
    Spezifikation
    • Model 1920FR vandal-resistant wall mounted freeze-resistant bottle filler can be a stand-alone wall mounted station, or mounted over the 1109FR and 1119FR series fountains. It shall include stainless steel construction, a polished chrome-plated brass vandal-resistant push-button operated by a pneumatic valve installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), vandal-resistant bottom plate, and self-draining water lines which protect the unit from freezing. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.   REQUIRES MODELS 1920FR & 6521FR PURCHASED SEPARATELY.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-1920fr-bottle-filler
    • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
    • ProduktgruppeWater Bottle Filler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung41 41 19.19
    • Format2014TitelBottle Fillers
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit