Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Google-Übersetzung,


Der berührungslose, vandalensichere Flaschenfüller Modell 1920HO aus satiniertem Edelstahl verfügt über ein sensorgesteuertes Magnetventil aus Edelstahl, das über einen Transformator gesteuert wird und so eine freihändige Bedienung ermöglicht. Ein Druckregler passt den Durchfluss an den eingehenden Wasserdruck an. Er kann als eigenständige Station oder über den Trinkbrunnen der Serien Haws 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L und 1119 montiert werden.

  • Berührungslose Bedienung für Sicherheit und Seelenfrieden
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören das Sensorgehäuse und die Bodenplatte
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Satiniertes Edelstahl-Finish
  • Vorhandene Wandmontageplatte aus Stahl empfohlen
  • 1 gpm (3,78 l) Laminarströmung
  • Für dieses Produkt ist eine Montageplatte erforderlich; entweder die 6700 Unterputz- oder die 6700R Aufputz-Montageplatte. (Optionen siehe unten)

Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.


Warnung gemäß Prop 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als krebserregend und/oder als Verursacher von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist.

Spezifikation
  • Model 1920HO motion-activated wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless-steel construction, vandal-resistant sensor operated stainless steel solenoid valve controlled by a transformer, vandal-resistant bottom plate and 1 gpm (3.78 L) laminar flow. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws® 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.    FOR INDOOR USE ONLY

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1920HO
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWater Bottle Filler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung41 41 19.19
  • Format2014TitelBottle Fillers
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit