Der robuste, frostbeständige und vandalensichere Trinkbrunnen Haws 3602FR für den Außenbereich lässt sich vor oder nach der Installation in verschiedenen Varianten konfigurieren. Dieses Produkt ist standardmäßig mit zwei Trinkbrunnenstationen ausgestattet und kann jederzeit um einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn erweitert/ausgetauscht werden. Die Wasserzufuhr erfolgt über eine hochmoderne pneumatische Ventilbaugruppe, die zu den besten frostbeständigen Technologien zählt und ganzjährigen Betrieb ermöglicht. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Lebensdauer.
Das Modell erfüllt alle geltenden Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |