Der robuste, vandalensichere und frostbeständige Flaschenfüller und Trinkbrunnen Haws 3611FR aus Edelstahl mit Sockel für den Außenbereich kann vor oder nach der Installation in verschiedenen Varianten konfiguriert werden. Dieses Modell ist standardmäßig mit einem Trinkbrunnen und einem Flaschenfüller ausgestattet. Sie können jederzeit einen Trinkbrunnen, einen Flaschenfüller, einen Hundenapf und/oder einen Wasserhahn hinzufügen/austauschen. Die Wasserzufuhr erfolgt über eine vollständig entwickelte pneumatische Ventilbaugruppe, die zu den besten frostbeständigen Technologien zählt und ganzjährigen Betrieb ermöglicht. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten für lange Lebensdauer.
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen im Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die gemäß allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61-Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875. Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen im Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die gemäß allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61-Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |