Modell 7610S, herunterklappbare Augen-/Gesichtsdusche mit einfacher Wirkung und AXION ® MSR Augen-/Gesichtsduschenkopf.
Die ADA-zugängliche, an der Wand oder auf dem Deck zu montierende Augen-/Gesichtsdusche Haws 7610S verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR- Augen-/Gesichtsdusche (Patent angemeldet). Dieses revolutionäre umgekehrte Strömungsdesign ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion bietet, die allen Protokollen von Rettungssanitätern, Notaufnahmen und Arztpraxen entspricht, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenduschen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück zur Nase, wo Verunreinigungen dann durch den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können.
- Das Gerät kann mit einfachen Umbauanweisungen auf dem Deck oder an der Wand montiert werden
- Augen-/Gesichtsduschen bieten Zero Vertical Velocity™-Strahltechnik mit gleichmäßiger laminarer Strömung für verbesserten Komfort, Stabilität und Wirksamkeit.
- Durch die Staubschutzhülle ist der 7610S bei Nichtgebrauch vor Schmutz geschützt
- Rollstuhlgerecht bei ordnungsgemäßer Installation
- Aktivierung und Deaktivierung erfolgen in einem Winkel von 30 Grad zur Horizontalen, wodurch Spritzwasser auf die Theke oder Wand begrenzt wird.
- Durch die rückseitige Montage bleibt das Spülbecken für andere Zwecke geöffnet
Zertifiziert durch CSA gemäß ANSI ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenduschen und -Duschgeräte.