Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8164, Ceiling-Mounted Drench Shower and AXION® MSR Showerhead

Model 8164, Ceiling-Mounted Drench Shower and AXION® MSR Showerhead

Google-Übersetzung,

Modell 8164, deckenbündig montierte Regendusche mit herunterziehbarem Hebel-Kugelhahn, montiert in einem versenkten Edelstahlschrank, und AXION ® MSR-Duschkopf aus poliertem Edelstahl.

Das Modell 8164, eine deckenbündig montierte Regendusche, verfügt über das hydrodynamische Duschdesign AXION MSR , das den starken physikalischen Druck minimiert, der das Wasser zum Außenrand normaler Duschköpfe treibt, und so für eine gleichmäßige Verteilung über die gesamte Fläche des Flusses sorgt. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden. Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen wie einem selbstregulierenden Duschstrahl und einem universellen Notfallschild ist diese Regendusche auf Sicherheit ausgelegt.

  • Verdeckte Rohrleitungen und ein hochglanzpolierter Duschkopf sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Gerät
  • Das vielseitige Design ermöglicht die deckenbündige Montage des Duschkopfs oder das Herabhängen von der Decke
  • Eine großartige Ergänzung für mehrere potenziell unsichere Umgebungen, in denen der Körper ätzenden Materialien ausgesetzt sein kann
  • Erfordert nur minimale Wartung und ist mit einer Testkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Tests ausgestattet
  • Reduzierte Installationszeit durch eine vorgefertigte Ventilbaugruppe
  • Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen

Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 8164 flush ceiling mounted drench shower shall include the AXION® MSR hydrodynamic design polished stainless steel showerhead with 20 gpm flow control mounted in or hanging down from the ceiling, brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, recessed stainless steel wall cabinet with pull down lever, universal sign, and 1" NPT supply.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8164
  • ProduktfamilieEmergency Showers
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Barrier Free Emergency Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 45 13
  • Format2014TitelEmergency Showers
  • OmniClassNummer23-29 37 15
  • OmniClassTitelEmergency Showers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit