Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Google-Übersetzung,

    Modell 9327, ein sofortiges elektrisches Warmwasserbereitungssystem für den Innen- und Außenbereich, das in einem NEMA4X-zertifizierten Edelstahlgehäuse untergebracht ist und für die Bereitstellung von lauwarmem Wasser für Notduschen und Augenspülgeräte konzipiert ist.

    Die Haws Modell 9326 Tankless Heater Solution ist ein elektrisches Warmwasserbereitungssystem, das den Bedarf an großen Wasserspeichertanks sowie den kontinuierlichen Energiebedarf für die Aufrechterhaltung höherer Temperaturen eliminiert. Dieser Durchlauferhitzer für Augenduschen versorgt Notduschen und Augenduschen mit einer unbegrenzten Versorgung mit lauwarmem Wasser mit Durchflussraten von bis zu 30 gpm, wodurch die „Erholungszeit“ entfällt, die zum Aufwärmen großer Lagertanks nach dem Gebrauch erforderlich ist. Hergestellt aus NSF-61-gelisteten Materialien. Das Gerät misst 30" x 24" x 13,5". Für alle Optionen misst der Schrank 30" x 36" x 17,3".

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhaws-9327
    • ProduktfamilieInstantaneous Water Heaters
    • ProduktgruppeTempered Water Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit