Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
    Heliroma

    MULTILAYER Pipes

    Google-Übersetzung,
    Unser Mehrschicht-Sortiment umfasst PE-RT / AL / PE-RT-Rohre und isolierte PE-RT / AL / PE-RT-Rohre. Es vereint die Vorteile von Metall mit der Korrosionsbeständigkeit von Kunststoff. Isolierte Rohre sind mit wärmeisolierenden Hüllen aus Polyethylenschaum und einer Folienbeschichtung ummantelt.
    Spezifikation
    • HELIROMA HELIKLIMA pipes can be used for drinking water applications as well as for heating and cooling systems and other industrial applications. The pipe internal wall surface is extremely smooth, avoiding corrosion phenomena and limescale or deposits. HELIKLIMA pipes are flexible and easy to bend. The lightweight of the pipe is also an advantage for its use on wall-mounted installations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultilayer-pipes
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit