Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile

    Turnstile

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das mobile Drehkreuz von Heras ist eine hervorragende Lösung, um den Zugang zu Ihrer Baustelle zu verwalten und die Art und Weise zu kontrollieren, wie Menschen kommen und gehen. Dieses Drehkreuz gibt Ihnen maximale Kontrolle über den Zugang. Das mobile Drehkreuz von Heras ist mit einem elektromechanischen Schloss ausgestattet. Nach der Autorisierung genügt ein leichter Druck gegen das Element, um die Drehbewegung auszulösen. Nach Abschluss der Bewegung wird das Element automatisch wieder verriegelt. Das Drehkreuz ist ideal für temporäre Standorte, wie z. B. Baustellen und Veranstaltungen. Mit einem Heras-Drehkreuz investieren Sie in die Sicherheit und das Erscheinungsbild Ihres Standorts.

    • Zugriff verwalten
    • Robuste Eingangslösung
    • Zuverlässig

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTourniquet
    • ProduktfamilieWelded mesh fences
    • ProduktgruppeAccess control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2230
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)1600
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)950
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit