Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers
    Hesco

    HESCO Terrablock XS Rapidly Deployable Security Barriers

    Google-Übersetzung,

    TERRABLOCK XS Sicherheitsbarrieren

    Höchste Sicherheit auch unter härtesten Bedingungen

    PERSONALISIERTER PERIMETERSCHUTZ

    TERRABLOCK XS lässt sich problemlos in Fußgänger- und Fahrzeugtore integrieren und ermöglicht so einen umfassenden Perimeterschutz. Die Kombination aus mit Geotextil ausgekleideten Maschenkörben und einem System aus verschweißten Gitterpfosten und -paneelen bietet Ihnen optimalen Schutz. Mit lokalem Füllmaterial lässt sich eine sichere und stabile Barriere errichten. In Kombination mit anderen TERRABLOCK-Barrieren können Sie eine Verteidigungsanlage schaffen, die exakt Ihren Anforderungen entspricht.

    XS 3
    Höhe 9'10" (3,00 m)
    Tiefe 3'6" (1,06 m)
    Länge nach Bedarf
    HVM-Bewertung IWA 14 (40 mph)
    Füllart – Direktbefüllung

    XS 4
    Höhe 13'1" (4,00 m)
    Tiefe 3'6" (1,06 m)
    Länge nach Bedarf
    HVM-Bewertung IWA 14 (40 mph)
    Füllart – Direktbefüllung


    OPTIONALE ERWEITERUNGEN

    • Fußgängertor
      Sperrbares Fußgängerdatum
    • Fahrzeugtor
      Zugangstor für Fahrzeuge mit Zugangskontrolle
    • Perimeter-Einbruchserkennungssystem (PIDS)
      Bewegungssensoren und Weiterleitung an zentrale Kontrollpunkte
    • Stacheldraht/Spirale
      Einbruchschutzdraht erhöht sich um 0,8 m
    Spezifikation
    • TERRABLOCK XS is an easily deployable, ground mounted security barrier, requiring no digging and no concrete for complete stability and performance, combining traditional deterrents with state of the art detection technology, delivering the best in perimeter security. 
      Available in a range of finishes, including polyester powder coatings, and a choice of beige or green fabric, the XS is highly configurable to specify your requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhesco-terrablock-xs-security-barriers
    • ProduktfamilieHESCO
    • ProduktgruppeTerrablock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit