Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
    Hesco

    HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers

    Google-Übersetzung,

    TERRABLOCK XV SICHERHEITSBARRIEREN

    Schutz kritischer Infrastrukturen und des Geschäftsbetriebs

    Schutz vor Feinden

    TERRABLOCK XV ist ein Zaun- und Fahrzeugabwehrsystem, das nach M5OP1-Standard gefertigt wurde. Dank unseres patentierten Energieübertragungssystems kann es Fahrzeuge bis zu 6,8 t und Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h abbremsen. Die Barrieren sind mit einem kletterfesten 358-Maschengewebe ausgestattet und können mit einem Perimeter-Einbruchmeldesystem (PIDS) versehen werden, sodass Sie jederzeit wissen, was an Ihrem Gelände passiert. Optional können Sie ein abschließbares Fußgängertor, ein Fahrzeugtor und Stacheldraht hinzufügen, um die Zutrittskontrolle vollständig zu gewährleisten.

    XV 3
    Höhe 9'10" (3,00 m)
    Tiefe 4'6" (1,37 m)
    Länge 7'12" (2,12 m)
    HVM-Klassifizierung gemäß ASTM M50P1
    Füllart – Direktbefüllung

    XV 4
    Höhe 13'1" (4,00 m)
    Tiefe 4'6" (1,37 m)
    Länge 7'12" (2,12 m)
    HVM-Klassifizierung gemäß ASTM M50P1
    Füllart – Direktbefüllung

    OPTIONALE ERWEITERUNGEN

    • Fußgängertor
      Sperrbares Fußgängerdatum
    • Fahrzeugtor
      M50P1 Fahrzeugzufahrtstor
    • Perimeter-Einbruchserkennungssystem (PIDS)
      Bewegungssensoren und Weiterleitung an zentrale Kontrollpunkte
    • Stacheldraht/Spirale
      Einbruchschutzdraht erhöht sich um 0,8 m
    Spezifikation
    • Complete with anti-climb 358 welded mesh, a pins and coil design, optional ballistic and a surface-mounted design, TERRABLOCK XV provides an enhanced level of security. A crowd control security barrier, it provides a short term solution to stadia, event security and police requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhesco-terrablock-xv
    • ProduktfamilieHESCO
    • ProduktgruppeTerrablock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit