Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spiegelhalter, glänzend, 477-01-100
Spiegelhalter, glänzend, 477-01-100
Spiegelhalter, glänzend, 477-01-100
    HEWI

    Spiegelhalter, glänzend, 477-01-100

    Spiegelhalter der Serie 477 - flacher Spiegelhalter - dient zur Befestigung von 6 mm dicken Spiegeln - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief - Lieferung paarweise - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-01-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011164
    • ETIM-NameMirror clamp
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit