Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenablage-Einsatz, matt weißes Glas, ø 74 mm, 477-02-01005
Seifenablage-Einsatz, matt weißes Glas, ø 74 mm, 477-02-01005
Seifenablage-Einsatz, matt weißes Glas, ø 74 mm, 477-02-01005
Seifenablage-Einsatz, matt weißes Glas, ø 74 mm, 477-02-01005
Seifenablage-Einsatz, matt weißes Glas, ø 74 mm, 477-02-01005
    HEWI

    Seifenablage-Einsatz, matt weißes Glas, ø 74 mm, 477-02-01005

    Kleiner Seifenablage-Einsatz der Serie 477 - runder Seifenablage-Einsatz aus Glas mit sternförmigen Noppen - geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100) - 25 mm hoch und 74 mm im Durchmesser - aus Glas in der Farbe matt weiß - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-02-01005
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dishes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)74
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010557
    • ETIM-NameSoap holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS