Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ablage, 600 mm, matt, 477-03B100
Ablage, 600 mm, matt, 477-03B100
Ablage, 600 mm, matt, 477-03B100
    HEWI

    Ablage, 600 mm, matt, 477-03B100

    Ablage der Serie 477 - Ablage mit umlaufendem Rand - diebstahlgeschützt durch Verriegelung - 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau) und 95 (Felsgrau) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-03B100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)26
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit