Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, glänzend, 477-05-20012
Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, glänzend, 477-05-20012
Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, glänzend, 477-05-20012
    HEWI

    Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, glänzend, 477-05-20012

    Papierhandtuchkorb der Serie 477 - rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher - der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden - freistehend oder zur Wandmontage - 307 mm breit, 515 mm hoch und 288 mm tief - Lochblech, weiß - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-05-20012
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)307
    • Tiefe (mm)288
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste