Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Reinweiß (99), 477-05-20299
Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Reinweiß (99), 477-05-20299
Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Reinweiß (99), 477-05-20299
    HEWI

    Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Reinweiß (99), 477-05-20299

    Papierabfallbehälter der Serie 477 - rechteckig geformter Behälter mit großen Radien - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher - Fassungsvermögen ca. 25 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung - Deckel mit Hebelasche - 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief - zur Wandmontage - Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß) - Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-05-20299
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)508
    • Breite (mm)281
    • Tiefe (mm)189
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 19 11
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers