Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Kippspiegel, manuelle Bedienung, Drehgriff antimikrobiell, glänzend, 801-01D100
active+ Kippspiegel, manuelle Bedienung, Drehgriff antimikrobiell, glänzend, 801-01D100
active+ Kippspiegel, manuelle Bedienung, Drehgriff antimikrobiell, glänzend, 801-01D100
    HEWI

    active+ Kippspiegel, manuelle Bedienung, Drehgriff antimikrobiell, glänzend, 801-01D100

    Kippspiegel der Serie 801 - rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeitetem Splitterschutz - der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen - zur Wandmontage - 599 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick - Spiegel aus Kristallglas - Halteelement und Kurbel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber - mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-01D100
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)69
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit