Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Winkelgriff, 295 x 325 mm, 135°, 3 Stützen, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D200
active+ Winkelgriff, 295 x 325 mm, 135°, 3 Stützen, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D200
active+ Winkelgriff, 295 x 325 mm, 135°, 3 Stützen, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D200
    HEWI

    active+ Winkelgriff, 295 x 325 mm, 135°, 3 Stützen, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D200

    Winkelgriff der Serie 801 - in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten - dient zum Festhalten und Abstützen - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - links- und rechtsseitig montierbar - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-22D200
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)690
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units