Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deckenabhängung, 400 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-020
Deckenabhängung, 400 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-020
Deckenabhängung, 400 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-020
    HEWI

    Deckenabhängung, 400 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-020

    Deckenabhängung der Serie 801 - Kunststoffstange mit Befestigungsrosette - dient zur Befestigung von Vorhangstangen - mit Metallkern - Befestigung mit Rosette an der Decke - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar - 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-34-020
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCeiling support
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit