Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange, 1183 x 1167 x 1183 mm (34 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-310
Vorhangstange, 1183 x 1167 x 1183 mm (34 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-310
Vorhangstange, 1183 x 1167 x 1183 mm (34 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-310
    HEWI

    Vorhangstange, 1183 x 1167 x 1183 mm (34 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-310

    Vorhangstange der Serie 801 - waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs - mit Metallkern - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang - kann an den Rosetten bauseits gekürzt werden - mit 34 Vorhangringen - 1200 x 1200 x 1200 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-34-310
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1237
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit