Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deckenabhängung, 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B021
Deckenabhängung, 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B021
Deckenabhängung, 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B021
    HEWI

    Deckenabhängung, 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B021

    Deckenabhängung der Serie 801 - Kunststoffstange mit Befestigungsrosette - dient zur Befestigung von Vorhangstangen - mit Metallkern - Befestigung mit Rosette an der Decke - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar - 500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-34B021
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower partition, Shower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit