Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kippspiegel, 802-01-100R
Kippspiegel, 802-01-100R
Kippspiegel, 802-01-100R
    HEWI

    Kippspiegel, 802-01-100R

    Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel rechts) - rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeitetem Splitterschutz - einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28° - Hebel rechts - 725 mm breit, 741 mm hoch, Spiegeltiefe 69 mm, lichtes Maß Wandabstand-Griff 139 mm - Griffstange aus hochglänzend verchromtem Messing, Achse aus Aluminium geschliffen und eloxiert in Farbton E6 EV1 - mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid nach HEWI Farbtabelle - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-01-100R
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)741
    • Breite (mm)725
    • Tiefe (mm)172
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit