Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montageplatte, 802-50-001XA
Montageplatte, 802-50-001XA
Montageplatte, 802-50-001XA
    HEWI

    Montageplatte, 802-50-001XA

    Montageplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem - dient zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50... oder Abdeckung 802.50.00260 - aus Edelstahl, matt geschliffen - 102 mm breit, 176 mm hoch, 13 mm tief - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-50-001XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars