Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff Premium, 802-50-44260
Stützklappgriff Premium, 802-50-44260
Stützklappgriff Premium, 802-50-44260
    HEWI

    Stützklappgriff Premium, 802-50-44260

    Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem - stabiler, einarmiger Stützklappgriff - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer - mit Spülauslösung (E-Ausführung) - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers) - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt) - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-50-44260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)216
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit