Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhängesitz Premium, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14660
Einhängesitz Premium, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14660
Einhängesitz Premium, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14660
    HEWI

    Einhängesitz Premium, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14660

    Einhängesitz Premium mit Hygieneausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante - ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk - 652 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief - im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 270 mm tief - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt und Wasserablauf - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm) - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500 - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-51-14660
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)559
    • Breite (mm)652
    • Tiefe (mm)657
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats