Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz Komfort, 802-51-23760
Klappsitz Komfort, 802-51-23760
Klappsitz Komfort, 802-51-23760
    HEWI

    Klappsitz Komfort, 802-51-23760

    Klappsitz Komfort mit Hygieneausschnitt der Serie 802 LifeSystem - ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk - 452 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt und Wasserablauf - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-51-23760
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)549
    • Breite (mm)452
    • Tiefe (mm)516
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit