Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rückenstütze, Ausführung rechts,Griff rechts, Rosette links, 802-51-90360
Rückenstütze, Ausführung rechts,Griff rechts, Rosette links, 802-51-90360
Rückenstütze, Ausführung rechts,Griff rechts, Rosette links, 802-51-90360
    HEWI

    Rückenstütze, Ausführung rechts,Griff rechts, Rosette links, 802-51-90360

    Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem - ergonomisch geformte Rückenstütze - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers) - einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links) - einseitige Montage an Stützklappgriffen 802.50.. (rechts) - Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich) - Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung - Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt) - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-51-90360
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)362
    • Breite (mm)754
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit