Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desinfektionsmittel- und Seifenspender, 500 ml, 805-06-350
Desinfektionsmittel- und Seifenspender, 500 ml, 805-06-350
Desinfektionsmittel- und Seifenspender, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Desinfektionsmittel- und Seifenspender, 500 ml, 805-06-350

    Desinfektionsmittel- und Seifenspender - halboffener Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen - für 500 ml Euronorm-Standardflaschen - einfaches Auswechseln der Einwegflaschen von vorne - Spender mit langem Bedienungshebel - Dosiermenge mehrstufig einstellbar, Dosierpumpe aus Edelstahl - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar - zur Wandmontage - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien (Wieder-) Befüllung - Auslaufblende aus Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) - 82 mm breit, 245 mm hoch und 215 mm tief
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-06-350
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeDispenser systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)287
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers