Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff, drehbar, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 805-50-100
Stützklappgriff, drehbar, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 805-50-100
Stützklappgriff, drehbar, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 805-50-100
Stützklappgriff, drehbar, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 805-50-100
Stützklappgriff, drehbar, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 805-50-100
    HEWI

    Stützklappgriff, drehbar, 600 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 805-50-100

    Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt) - dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - verdeckte Befestigung - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-50-100
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)256
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars