Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rückenstütze, 805-51-926L
Rückenstütze, 805-51-926L
Rückenstütze, 805-51-926L
    HEWI

    Rückenstütze, 805-51-926L

    Rückenstütze, Serie 801 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - Ausführung links - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts) - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links) - bauseits verstellbar - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz) - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-51-926L
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)334
    • Breite (mm)802
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers