Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00160
Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00160
Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00160
Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00160
    HEWI

    Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00160

    Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900 - für den Einsatz am Waschtisch geeignet - zylindrischer Wandhalter - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes - 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm - Pumpenkopf hochwertig verchromt - Füllmenge ca. 200 ml - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-06-00160
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeDispenser systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)101
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit