Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handtuchhalter, 900-09-00140
Handtuchhalter, 900-09-00140
Handtuchhalter, 900-09-00140
    HEWI

    Handtuchhalter, 900-09-00140

    Handtuchhalter System 900 - Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken - aus Edelstahl, verchromt - 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-09-00140
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)51
    • Breite (mm)15
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit