Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff, 255 x 255 mm, 90°, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-100XA
Winkelgriff, 255 x 255 mm, 90°, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-100XA
Winkelgriff, 255 x 255 mm, 90°, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-100XA
    HEWI

    Winkelgriff, 255 x 255 mm, 90°, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-100XA

    Winkelgriff, System 900 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten - links- und rechtsseitig montierbar - waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-22-100XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)325
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing