Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, 1000 x 500 mm, 90°, Ø32, rechts, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-112XA
Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, 1000 x 500 mm, 90°, Ø32, rechts, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-112XA
Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, 1000 x 500 mm, 90°, Ø32, rechts, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-112XA
    HEWI

    Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, 1000 x 500 mm, 90°, Ø32, rechts, Edelstahl, matt geschliffen, 900-22-112XA

    Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten - mit WC-Papierrollenhalter - Ausführung rechts - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-22-112XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1168
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit