Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-017XA
Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-017XA
Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-017XA
    HEWI

    Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-017XA

    Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900 - rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung - dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91.. - Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief - Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Montageplatte aus Edelstahl - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-36-017XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)67
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit